Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
ST
Norm
EN 14080:2013 GL 24h, GL 28h
SP
Holzart
Q
Qualitat
S
Festigkeit
T
Dicke
mm
Wert eingeben für T
Dicke
mm
cm
inch
ft
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
W
Breite
mm
Wert eingeben für W
Breite
mm
cm
inch
ft
V
Varianten
M
Material
MI
Fräsung
b = 5mm ; t = 11mm; Achsabstand = 40 mm
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Ebene
PL
Produktlink
Verknüpfung
NP
NaturePlus
Verknüpfung
CE
CE-Zertifikat
Verknüpfung
SQ
Oberflächenqualitäten
Verknüpfung
G
Allgemeines
Vierseitig gehobelt, unten gefast 4mm (schräg gemessen), oben ohne Fase, exakt gekappt ± 2mm, einseitig sichtbar
D
Trocknung
Technisch getrocknet, max. Holzfeuchte 15%
SC
Nutzungsklassen
1 und 2 gemäß EN 1995-1-1
B
Verklebung
Helle, wasserfeste Klebstofffugen aus PUR (formaldehydfrei)
SL
Lamellen
40mm, gütesortiert und keilgezinkt
TOLERANCE
Toleranz
Dicke: ± 1 mm; Breite: ± 2 mm; Länge: ± 2 mm; Krümmung in Deckenebene: max. 20mm bei 18,00 m Länge
SSB
Schwind- und Quellverhalten
Schwind- und Quellmasse pro 1& Holzfeuchteänderung: Länge 0,02% Breite: 0,19% Dicke: 0,34%
EMC
Holzausgleichsfeuchte
In geschlossenen, normal klimatisierten Räumen 9%
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architektur
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: best wood BSH DECKE AKUSTIK DESIGN
Uniclass2015
20 76 64 96 - Wood panel supports:
Revit
(Metric) Generic Model:
Standards
EN 14080:
OmniClass 2006
23-35 20 17 Roof Coverings:
OmniClass
23-15 13 21 15 - Wood Ceiling Panels:
BIM categories
Architektur: