Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
ST
Norm
Z-9.1-893
SP
Holzart
Heimische Fichte
Q
Qualität
S
Festigkeit
C 24 & GL24h
TH
Gesamthöhe
220
UPL
Untere CLT-Platte
mm
RWH
BSH Rippenholz Höhe
WW
Holzbreite
mm
Wert eingeben für WW
Holzbreite
mm
cm
inch
ft
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
W
Breite
mm
Wert eingeben für W
Breite
mm
cm
inch
ft
V
Varianten
M
Material
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD niveau
NP
NaturePlus
Verknüpfung
PL
Produktlink
Verknüpfung
G
Allgemeines
Vierseitig gehobelt, unten gefast 4mm (schräg gemessen), exakt gekappt ± 1mm
SCC
Festigkeitsklasse
C 24 ; GL 24 hs nach EN 338
SC
Nutzungsklassen
1 und 2 gemäß EN 1995-1-1
B
Verklebung
Helle, wasserfeste Klebstofffugen aus PUR (formaldehydfrei)
SL
Lamellen
20, 30 und 40 mm, gütesortiert und keilgezinkt
DE
Trocknung
Technisch getrocknet, Holzfeuchte 12% ( ± 2% ) bei Auslieferung
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architektur
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: best wood CLT BOX DACH
Physikalische Eigenschaften:
Uniclass2015
20 76 64 96 - Wood panel supports:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-35 20 17 Roof Coverings:
OmniClass
23-15 13 21 15 - Wood Ceiling Panels:
BIM categories
Architektur: