Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
ST
Norm
EN 14080:2013 GL 24h, C24
SP
Holzart
Skandinavische Fichte
Q
Qualität
sichtbar
S
Festigkeit
GL 24h; C24
T
Dicke
mm
Wert eingeben für T
Dicke
mm
cm
inch
ft
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
W
Breite
mm
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
PLS
Produktlink Fichte
Verknüpfung
PLL
Produktlink Lärche
Verknüpfung
CE
CE-Zertifikat
Verknüpfung
G
Allgemeines
Vierseitig gehobelt, gefast 4mm (schräg gemessen), exakt gekappt ± 1mm
D
Trocknung
Technisch getrocknet, Holzfeuchte 12 ± 3%
SC
Nutzungsklassen
1 und 2 gemäß EN 1995-1-1
B
Verklebung
Helle, wasserfeste Klebstofffugen aus PUR (formaldehydfrei)
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architektur
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: best wood DUO TRIO BALKEN
Uniclass2015
20 76 64 96 - Wood panel supports:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-35 20 17 Roof Coverings:
Standards
EN 14080:
OmniClass
23-15 13 21 15 - Wood Ceiling Panels:
BIM categories
Architektur: