Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
ST
Norm
EN 13171
D
Rohdichte
140 kg/m^3
V
Varianten
Nut und Feder
T
Dicke
mm
L
Länge
1500 mm
W
Breite
580 mm
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Ebene
PL
Produktlink
Verknüpfung
TDS
Technisches Datenblatt
Verknüpfung
NP
Nature plus
Verknüpfung
NV
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD
0.040 W/m K
RV
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB
0.042 W/m K
FB
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1
E
MC
Bauststoffklasse nach DIN 4102-1
B2
FD
Volldeklaration
Holzfasern, PMDI-Verklebung, Paraffin
PM
Herstellungsverfahren
Trockenverfahren
CS
Druckspannung bei 10% Stauchung
≥ 150 kPa
TSP
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
≥ 20 kPa
ME
E-Modul Druck E(d)
≥ 1,45 N/mm^2
WDR
Wasserdampfdiffusionswiderstandskoeffizient μ
5
LRF
Längenbezogener Strömungswiderstand
> 75 kPa*s/m^2
STW
Kurzfristige Wasseraufnahme
< 1.0 kg/m^2
SHC
Spezifische Wärmekapazität
2100 J/(kg*K)
NIB
Bezeichnung Dämmplatte
WF-EN13171-T4-CS(10\Y)150-TR20-WS 1,0-AF75-MU3
WCN
Abfallschlüsselnummern nach AVV
030105, 170201
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architektur
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: best wood FLOOR 140
Physikalische Eigenschaften:
Uniclass2015
20 76 64 96 - Wood panel supports:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-35 20 17 Roof Coverings:
OmniClass
23-15 13 21 15 - Wood Ceiling Panels:
BIM categories
Architektur: